Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
884-3542 - Mostek, do bolców gwintowanych M6, 2-tor., metaliczny
Lista materiałowa
884-3542
BESTNR
Nr zamówienia.
884-3542
BEZEICHNUNG
Description
Mostek, 125 A, srebrny
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
3.00 mm
BREITE
szerokość
15.00 mm
TIEFE
głębokość
42.00 mm
FARBE
kolor
srebrny
GEWICHT
masa
14.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40