Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
884-7080 - Abdeckprofil, für Bolzenklemme, 70 mm²
Stückliste
884-7080
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
33.70 mm
BREITE
Breite
31.90 mm
TIEFE
Tiefe
86.80 mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
30.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92