Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
885-106 - Bolzenklemme, seitliche Beschriftungsaufnahmen, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 1 Bolzen, M6
Stückliste
885-106
BESTNR
Bestell-Nr.
885-106
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
2.5 - 35 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
2 AWG
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
125 A
HOEHE
Höhe
48.70 mm
BREITE
Breite
17.80 mm
TIEFE
Tiefe
67.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
27.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20