카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
885-106
WAGO
PG 01 - Rail mounted terminal blocks
Series 885
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg01/serie885/0885-0106_0999-0962.prj},{NB=885-106_HI},{BESTNR=885-106},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=2.5 - 35},{QUERSCHNITT2=2},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=125},{HOEHE=48.70},{BREITE=17.80},{TIEFE=67.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=27.400},{ECLASS71=27-14-11-20},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/885-106},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/885-106},{FILENAME=885-106}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
885-106 - Stud terminal block, lateral marker slots, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 1 stud, M6
Bill of material
885-106
BESTNR
Item-No.
885-106
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
2.5 - 35
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
2
AWG
SPANNUNG
Measured voltage
1000
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
125
A
HOEHE
Height
48.70
mm
BREITE
Width
17.80
mm
TIEFE
Depth
67.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
27.400
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청