Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
885-110 - Bolzenklemme, seitliche Beschriftungsaufnahmen, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 1 Bolzen, M10
Stückliste
885-110
BESTNR
Bestell-Nr.
885-110
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
6 - 120 mm²
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
269 A
HOEHE
Höhe
66.70 mm
BREITE
Breite
33.80 mm
TIEFE
Tiefe
67.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
88.216 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20