Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
885-308 - Złączka sworzniowa, boczne otwory na oznaczniki, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 3 sworznie, M8
Lista materiałowa
885-308
BESTNR
Nr zamówienia.
885-308
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
2.5 - 50 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
1/0 AWG
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
150 A
HOEHE
wysokość
56.70 mm
BREITE
szerokość
22.80 mm
TIEFE
głębokość
67.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
121.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20