Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
885-528 - Piastra di separazione, spessore 2 mm, larghezza 110.3 mm
Lista materiale
885-528
BESTNR
Codice art.
885-528
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
BREITE
Larghezza
2.00 mm
TIEFE
Profondita
110.30 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
13.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33