Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
210-197 - Guida di supporto in acciaio, 35 x 15 mm, spessore 1.5 mm, lunghezza 2 m, con foratura, simile a EN 60715
Lista materiale
210-1972000
BESTNR
Codice art.
210-197
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
15.00 mm
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
TIEFE
Profondita
35.00 mm
FARBE
Colore
silberfarben
GEWICHT
Peso
1235.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-43