Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
215-811 - Bananenstecker, für Buchsendurchmesser 4 mm
Stückliste
215-311
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 11 mm
SPANNUNG
Spannung
42 V
STROM
Strom
20 A
HOEHE
Höhe
15.00 mm
BREITE
Breite
8.00 mm
TIEFE
Tiefe
40.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
3.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-13
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-13