Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
249-137 - Módulo de toma de prueba, sin tetones de anclaje, apilable, para bornas para 2 conductores
Lista de materiales
249-137
BESTNR
Item-No.
249-137
BEZEICHNUNG
Designación
Módulo de toma de prueba, 0.5 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
STROM
Intensidad de corriente según
0.5 A
HOEHE
Altura
25.10 mm
BREITE
Ancho
7.00 mm
TIEFE
Profundidad
12.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
1.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD