Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
249-140 - Prüfsteckermodul, ohne Rastklinken, anreihbar, für 4-Leiter-Klemmen
Stückliste
249-140
BESTNR
Bestell-Nr.
249-140
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Prüfsteckermodul, 0.5 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
800 V
STROM
Strom
0.5 A
HOEHE
Höhe
25.10 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
12.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
1.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48