Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
249-140 - Module fiche de contrôle, sans pied de fixation, modulaires, pour bornes à 4 conducteurs
Nomenclature
249-140
BESTNR
No de produit
249-140
BEZEICHNUNG
Désignation
Module fiche de contrôle, 0.5 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
800 V
STROM
ampérage
0.5 A
HOEHE
Hauteur
25.10 mm
BREITE
Largeur
12.00 mm
TIEFE
Profondeur
12.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
1.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48