Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
249-141 - L-Prüfsteckermodul, anreihbar, mit federndem Kontaktstift, Mittelmodul
Stückliste
249-141
BESTNR
Bestell-Nr.
249-141
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 16 AWG
SPANNUNG
Spannung
630 V
STROM
Strom
6 A
HOEHE
Höhe
45.30 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
16.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
3.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48