Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
249-141 - Module de fiche de contrôle type L, modulaires, avec broche de contact à ressort, Module central
Nomenclature
249-141
BESTNR
No de produit
249-141
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 16 AWG
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
STROM
ampérage
6 A
HOEHE
Hauteur
45.30 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
16.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
3.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48