Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
249-147 - B-type test plug module, modular
Bill of material
249-147
BESTNR
Item-No.
249-147
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 16 AWG
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
STROM
Current intensity
10 A
BREITE
Width
6.00 mm
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
2.479 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)