Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
249-197 - bezśrubowa blokada końcowa, szer. 14 mm, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5
Lista materiałowa
249-197
BESTNR
Nr zamówienia.
249-197
AAU733
Description
bezśrubowa blokada końcowa, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
BAC137
Width of spacing
67.00 mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
14.00 mm
BAA018
Length
60.00 mm
BAG640
sposób montażu
Top-Hat rail TH 35
BAA351
kolor
szara
GEWICHT
masa
23.194 g
AAO663
GTIN
4050821517535
AAD931
numer taryfy celnej
39269097900
URSPRUNG
kraj pochodzenia
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-35
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-35
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
249-197
AAW338
Manufacturer product designation
bezśrubowa blokada końcowa
AAU734
Manufacturer product description
bezśrubowa blokada końcowa, szer. 14 mm, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
BAB838
Type of latching
screwless
AAQ326
Address of additional link
http://www.wago.com/de/p/249-197