Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
790-300 - Sammelschienenhalter, für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm, einseitig, gerade, auf TS 35 aufrastbar
Stückliste
790-300
BESTNR
Bestell-Nr.
790-300
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
29.90 mm
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
101.30 mm
GEWICHT
Gewicht
37.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-06-07