Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
790-300 - Support pour barres collectrices, pour barres collectrices en cuivre 10 mm x 3 mm, équipé d'un côté, droit, pour montage sur rail TS 35
Nomenclature
790-300
BESTNR
No de produit
790-300
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
29.90 mm
BREITE
Largeur
10.00 mm
TIEFE
Profondeur
101.30 mm
GEWICHT
Poids
37.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-06-07