Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
790-301 - Wspornik szyny zbiorczej, do szyn zbiorczych Cu 10 mm x 3 mm, jednostronnie, konstrukcja kątowa, do montażu zatrzaskowego na TS 35
Lista materiałowa
790-301
BESTNR
Nr zamówienia.
790-301
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
50.90 mm
BREITE
szerokość
10.00 mm
TIEFE
głębokość
101.30 mm
GEWICHT
masa
39.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-06-07