Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
790-350/790-398 - Support pour barres collectrices, pour barres collectrices en cuivre 10 mm x 3 mm, souple, pour montage sur rail TS 35
Nomenclature
790-350/790-398
BESTNR
No de produit
790-350/790-398
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
56.00 mm
BREITE
Largeur
10.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
GEWICHT
Poids
57.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-06-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-06-07