Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
790-350/790-398 - Supporto barra collettrice, per barre collettrici in rame 10 mm x 3 mm, flessibile, per guida DIN 35
Lista materiale
790-350/790-398
BESTNR
Codice art.
790-350/790-398
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
56.00 mm
BREITE
Larghezza
10.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
GEWICHT
Peso
57.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-06-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-06-07