Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2231-102/008-000 bis 2231-124/008-000 - Federleiste mit Rastfüßen mit integrierten Betätigungsdrückern Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
2231-105/008-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 11 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
15.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
25.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (Pohlzahl x Rastermaß) + 1,5 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09