Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 15
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2231-202/026-000 TO 2231-216/026-000 - FEMALE PLUG with built-in push buttons PIN SPACING 7.5 MM / 0.295 IN
Bill of material
2231-208/026-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
10 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
Pin Spacing
7.50 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
15.00 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
25.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1.5 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)