카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2231-208/026-000
WAGO
PG 03 - Multi Connection System
Series 2231
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie2231/2231-0202_0026_0999-0962.prj},{NB=2231-208/026-000},{BESTNR=2231-208/026-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 2.5},{QUERSCHNITT2=24 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 11},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=7.50},{P=8},{HOEHE=15.00},{BREITE=59.00},{TIEFE=25.60},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{GEWICHT=15.910},{BEMERKUNGEN=L= (Polzahl - 1) x Rastermaß + 5 mm + 1.5 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2231-208_026-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2231-208_026-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2231-202/026-000 TO 2231-216/026-000 - FEMALE PLUG with built-in push buttons PIN SPACING 7.5 MM / 0.295 IN
Bill of material
2231-208/026-000
BESTNR
Item-No.
2231-208/026-000
2231-208/026-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
10 - 11
mm
SPANNUNG
Measured voltage
630
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16
A
RM
Pin Spacing
7.50
mm
P
No. of poles
8
8
HOEHE
Height
15.00
mm
BREITE
Width
59.00
59.00
mm
TIEFE
Depth
25.60
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
8
8
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
8
8
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
15.910
15.910
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1.5 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청