Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2231-202/026-000 do 2231-216/026-000 - FEMALE PLUG with built-in push buttons PIN SPACING 7.5 MM / 0.295 IN
Lista materiałowa
2231-208/026-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
7.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
15.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
25.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1.5 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés