Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2231-302/037-000 à 2231-324/037-000 - Connecteur femelle avec cliquets de verrouillage avec poussoirs intégrés Pas 5,08 mm/0,2 in
Nomenclature
2231-312/037-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
16 A
RM
Pas
5.08 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
15.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
29.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09