Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2231-302/037-000 a 2231-324/037-000 - connettore femmina con nottolini di bloccaggio con tasto a pressione integrato passo 5,08 mm/0,2 in
Lista materiale
2231-312/037-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 11 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
5.08 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
15.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
29.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
arancio
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09