Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 23
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2231-302/037-000 do 2231-324/037-000 - FEMALE PLUG WITH LOCKING LEVER with built-in push buttons PIN SPACING 5.08 MM / 0.2 IN
Lista materiałowa
2231-312/037-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
5.08 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
15.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
29.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
pomarańczowa
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models