Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2231-702/008-000 hasta 2231-716/008-000 - Conector hembra con tetones de fijación con pulsadores de accionamiento integrados Paso 7,62mm/0,3in
Lista de materiales
2231-706/008-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 11 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
RM
Paso
7.62 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
15.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
25.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
naranja
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5.08 mm + 1.5 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09