Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-262/001-000/105-604/997-405 à 231-269/001-000/105-604/997-409 - Connecteur mâle THR, Broche à souder 1,2 x 1,2 mm, Droit, en bande, Pas 7,5 mm
Nomenclature
231-265/001-000/105-604/997-407
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
12 A
RM
Pas
7.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
12.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
8.40 mm
FARBE
Couleur
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,7 +0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02