Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-262/001-000/105-604/997-405 a 231-269/001-000/105-604/997-409 - Connettore maschio THR, 1.2 x 1.2 mm solder pin, dritto, in imballaggio tape-and-reel, Passo pin 7,5 mm
Lista materiale
231-265/001-000/105-604/997-407
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
12 A
RM
Passo
7.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
12.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
8.40 mm
FARBE
Colore
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,7 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02