Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-532/001-000/105-604/997-405 a 231-533/001-000/105-604/997-405 - Connettore maschio THR, 1.0 x 1.0 mm solder pin, angolato, in imballaggio tape-and-reel, Passo pin 5,08 mm
Lista materiale
231-532/001-000/105-604/997-405
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
12 A
RM
Passo
5.08 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
8.40 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
12.00 mm
FARBE
Colore
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5,08 mm | C = B + 7,4 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 + 0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD