Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
232-132/005-000 à 232-150/005-000 - Connecteur femelle pour bornes sur rail, Connecteurs mâles 0.6 x 1 mm, Droit, Pas 5 mm
Nomenclature
232-140/005-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
12 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
18.25 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
11.60 mm
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06