Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 19
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
232-132/005-000 do 232-150/005-000 - gniazda do złączek listwowych, Piny 0.6 x 1 mm, konstrukcja prosta, raster 5 mm
Lista materiałowa
232-140/005-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
12 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
18.25 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
11.60 mm
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06