Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
232-362 bis 232-376 - Aufstock-Stiftleisten Einlötstift abgewinkelt 1 x 1 mm Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in
Stückliste
232-366
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
12 A
RM
Rastermaß
5.08 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
26.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
17.00 mm
FARBE
Farbe
orange
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen