Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
232-362 à 232-376 - Connecteur mâle à plusieurs étages THT, Broche à souder 1.0 x 1.0 mm, Coudé, Pas 5.08 mm
Nomenclature
232-366
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
12 A
RM
Pas
5.08 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
26.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
17.00 mm
FARBE
Couleur
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02