Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-532/007-000 a 232-554/007-000 - Connettore maschio doppio pin, Montaggio su guida DIN 35, Passo pin 5.08 mm
Lista materiale
232-542/007-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
50 V
STROM
Corrente
12 A
RM
Passo
5.08 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
15.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
42.50 mm
FARBE
Colore
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06