Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 23
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
232-532/007-000 TO 232-554/007-000 - Double pin headers pin 1.2x1.2 mm pin spacing 5.08 mm / 0.2 in with mounting feet for ts 35
Bill of material
232-542/007-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
50 V
STROM
Current intensity
12 A
RM
Pin Spacing
5.08 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
15.00 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
42.50 mm
FARBE
Color
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)