Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
232-732/005-000 bis 232-742/005-000 - THT-Federleiste, gerade, Rastermaß 7.5 mm, Befestigungflansch, Lötstift 0.6 x 1.0 mm
Stückliste
232-735/005-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
12 A
RM
Rastermaß
7.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
18.25 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
11.60 mm
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06