Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
232-732/005-000 à 232-742/005-000 - Connecteur femelle THT, Droit, Pas 7.5 mm, Bride de fixation, Broche à souder 0.6 x 1.0 mm
Nomenclature
232-735/005-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
12 A
RM
Pas
7.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
18.25 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
11.60 mm
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06