Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 13
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
232-732/047-000 TO 232-746/047-000 - THT female header, straight, Pin spacing 7.5 mm, Spacer flange, 0.6 x 1.0 mm solder pin
Bill of material
232-737/047-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
12 A
RM
Pin Spacing
7.50 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
18.25 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
11.60 mm
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles – 1) x Pin Spacing | L1 = L + 2,8 mm | L2 = L + 8,8 mm | L3 = L + 14,8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)