Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2734-202/037-000 à 2734-220/037-000 - Connecteur femelle avec cliquets de verrouillage avec poussoirs intégrés Pas 3,81 mm/0,15 in 100% protégé contre l'inversion
Nomenclature
2734-209/037-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
3.81 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
13.50 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
20.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09