Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 17
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
713-1102/037-000 hasta 713-1118/037-000 - Conector hembra, 1 conductor, 2 líneas, CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Paso 3,5 mm, 100% protegido contra error al conectar, Separador
Lista de materiales
713-1109/037-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
6 - 7 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
RM
Paso
3.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
18.80 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
16.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 12 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06