Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
713-1402/037-000 à 713-1418/037-000 - Connecteur mâle THT, 2 rangées, Broche à souder 0,8 x 0,8 mm, Droit, 100% protégé contre l'inversion, Auxiliaire de séparation, Pas 3,5 mm
Nomenclature
713-1409/037-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
13.50 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
13.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 10.6 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02