Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
713-1402/037-000 a 713-1418/037-000 - Connettore maschio THT, 2 file, Pin a saldare 0,8 x 0,8 mm, dritto, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, Leve, Passo pin 3,5 mm
Lista materiale
713-1409/037-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
10 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
13.50 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
13.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 10.6 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02