Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 17
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
713-1402/037-000 do 713-1418/037-000 - wtyk THT, 2-rzędowy, Pin lutowniczy 0,8 x 0,8 mm, konstrukcja prosta, 100% ochrony przed błędnym wetknięciem, pomoc przy rozłączaniu, Raster 3,5 mm
Lista materiałowa
713-1409/037-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
13.50 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
13.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 10.6 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02