Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
714-162 bis 714-180 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8x0,8 mm Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in
Stückliste
714-168
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
8 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
6.90 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
9.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
schwarz
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 4.9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.1 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02