Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
714-162 hasta 714-180 - Conector macho (para circuitos impresos) Terminal soldable acodado 0,8x0,8 mm Paso 3,5 mm/0,138 in
Lista de materiales
714-168
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
8 A
RM
Paso
3.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
6.90 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
9.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 4.9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02