카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
714-168
WAGO
PG 03 - Multi Connection System
Series 714
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie714/0714-0162_0999-0962.prj},{NB=714-168},{BESTNR=714-168},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=8},{RM=3.50},{P=8},{HOEHE=6.90},{BREITE=29.40},{TIEFE=9.70},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 4.9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.1 +0.1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/714-168},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/714-168}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
714-162 TO 714-180 - HEADER RIGHT ANGLE SOLDER PIN 0.8x0.8 MM PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN
Bill of material
714-168
BESTNR
Item-No.
714-168
714-168
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2.5
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
8
A
RM
Pin Spacing
3.50
mm
P
No. of poles
8
8
HOEHE
Height
6.90
mm
BREITE
Width
29.40
29.40
mm
TIEFE
Depth
9.70
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
8
8
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
8
8
FARBE
Color
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 4.9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청