Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
714-162 do 714-180 - HEADER RIGHT ANGLE SOLDER PIN 0.8x0.8 MM PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN
Lista materiałowa
714-168
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
8 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
6.90 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
9.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 4.9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02